??
CAD model selection
K1217.11206
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1217 - Pull handles arch
Bill of material
K1217.11206
BESTKIPP
Order No.
K1217.11206 mm
A
Length
112-117 mm
B
width
29.0 mm
D
diameter
6.5 mm
H
height
47 mm
H1
height
31 mm
L
Length
137 mm
T
height
12 mm
T1
height
7.0 N
SW
width across flats
10.0 mm
F
load-bearing capacity
1000.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0423 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245314751
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions